Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

GSD141.9A

Elektromotorischer Drehantrieb ohne Federrücklauf für Kugelhähne, AC/DC 24 V, Auf-Zu, 2 Nm, 30 s

Artikel-Nr. BPZ:GSD141.9A

Artikel-Nr. BPZ:GSD141.9A

Elektromotorische Drehantriebe

  • Auf-Zu (2-Draht SPDT) Steuerung

  • ohne Federrücklauf

  • vorverdrahtet mit 0.9 m langem Anschlusskabel


Attribut

Wert

Drehmoment

2 Nm

Drehwinkel

90 °

Stellzeit

30 s

Schutzart

IP40

Umgebungstemperatur Betrieb

-32...55 °C

Abmessungen (B x H x T)

75 x 113 x 136 mm

Montagelage

Stehend bis 90° geneigt

Betriebsspannung

AC 24, DC 24 V

Leistungsaufnahme

2, 1.5 VA

Stellsignal

Auf-Zu (2-Draht SPDT)

Nennleistung

2 VA

Notstellfunktion

Nein