Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

GQD..9A

Elektromotorische Drehantriebe 2 Nm mit Federrücklauf für Kugelhähne VAI61../VBI61.. und VAI60../VBI60..

Artikel-Nr. BPZ:GQD..9A

Artikel-Nr. BPZ:GQD..9A

Elektromotorische Drehantriebe mit Federrücklauf für 3-Punkt und DC 0...10 V Steuerung, vorverdrahtet mit Anschlusskabeln von 0.9 m Standardlänge.

Attribut

Wert

Drehmoment

2 Nm

Drehwinkel

90 °

Stellzeit

Öffnen mit Motor: 30, Schliessen mit Feder: 15 s

Schutzart

IP40

Umgebungstemperatur Betrieb

-32...55 °C

Abmessungen (B x H x T)

75 x 113 x 136 mm

Montagelage

Senkrecht bis waagrecht

Betriebsspannung

AC 24, DC 24 V

Stellungsrückmeldung

DC 0...10 V (GQD161.9A)

Notstellfunktion

Ja

Produktvarianten