Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

GQD161.9A

Elektromotorischer Drehantrieb mit Federrücklauf für Kugelhähne, AC/DC 24 V, DC 0...10 V, 2 Nm, 30/15 s

Artikel-Nr. BPZ:GQD161.9A

Artikel-Nr. BPZ:GQD161.9A

Elektromotorischer Drehantrieb

  • für DC 0...10 V Steuerung

  • Federrücklauf

  • vorverdrahtet mit 0.9 m langem Anschlusskabel


Attribut

Wert

Drehmoment

2 Nm

Drehwinkel

90 °

Stellzeit

Öffnen mit Motor: 30, Schliessen mit Feder: 15 s

Schutzart

IP40

Umgebungstemperatur Betrieb

-32...55 °C

Abmessungen (B x H x T)

75 x 113 x 136 mm

Montagelage

Senkrecht bis waagrecht

Betriebsspannung

AC 24, DC 24 V

Leistungsaufnahme

4.5, 3 VA

Stellsignal

DC 0...10 V

Stellungsrückmeldung

DC 0...10 V

Nennleistung

4.5 VA

Notstellfunktion

Ja