Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

GMA..9E

Elektromotorische Drehantriebe 7 Nm mit Federrücklauf für Kugelhähne VAI60../VBI60.. und VAI61../VBI61..

Artikel-Nr. BPZ:GMA..9E

Artikel-Nr. BPZ:GMA..9E

Elektromotorische Drehantriebe mit Federrücklauf für 2-Punkt, 3-Punkt und DC 0...10 V Steuerung, vorverdrahtet mit Anschlusskabeln von 0.9 m Standardlänge.

Attribut

Wert

Drehmoment

7 Nm

Drehwinkel

90 °

Stellzeit

Öffnen mit Motor: 90, Schliessen mit Feder: 15 s

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-32...55 °C

Abmessungen (B x H x T)

93 x 112 x 184 mm

Montagelage

Senkrecht bis waagrecht

Betriebsspannung

AC 24, DC 24 V

Notstellfunktion

Ja

Produktvarianten