Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

GMA321.9E

Elektromotorischer Drehantrieb mit Federrücklauf für Kugelhähne, AC 230 V, 2-Punkt, 7 Nm, 90/15 s

Artikel-Nr. BPZ:GMA321.9E

Artikel-Nr. BPZ:GMA321.9E

Elektromotorischer Drehantrieb

  • für 2-Punkt Steuerung

  • Federrücklauf

  • vorverdrahtet mit 0.9 m langem Anschlusskabel


Attribut

Wert

Drehmoment

7 Nm

Drehwinkel

90 °

Stellzeit

Öffnen mit Motor: 90, Schliessen mit Feder: 15 s

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-32...55 °C

Abmessungen (B x H x T)

93 x 112 x 184 mm

Montagelage

Senkrecht bis waagrecht

Betriebsspannung

AC 230 V

Leistungsaufnahme

7, 4.5 VA

Stellsignal

2-Punkt

Stellungsrückmeldung

DC 0...10 V (GMA161.9E)

Nennleistung

7 VA

Notstellfunktion

Ja