Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

GMA131.9E

Elektromotorischer Drehantrieb mit Federrücklauf für Kugelhähne, AC/DC 24 V, 3-Punkt, 7 Nm, 90/15 s

Artikel-Nr. BPZ:GMA131.9E

Artikel-Nr. BPZ:GMA131.9E

Elektromotorischer Drehantrieb

  • für 3-Punkt Steuerung

  • Federrücklauf

  • vorverdrahtet mit 0.9 m langem Anschlusskabel


Attribut

Wert

Drehmoment

7 Nm

Drehwinkel

90 °

Stellzeit

Öffnen mit Motor: 90, Schliessen mit Feder: 15 s

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-32...55 °C

Abmessungen (B x H x T)

93 x 112 x 184 mm

Montagelage

Senkrecht bis waagrecht

Betriebsspannung

AC 24, DC 24 V

Leistungsaufnahme

5, 3.5 VA

Stellsignal

3-Punkt

Stellungsrückmeldung

DC 0...10 V (GMA161.9E)

Nennleistung

5 VA

Notstellfunktion

Ja