Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

GLB..9E

Elektromotorische Drehantriebe 10 Nm ohne Federrücklauf für Kugelhähne VAI60../VBI60.. und VAI61../VBI61..

Artikel-Nr. BPZ:GLB..9E

Artikel-Nr. BPZ:GLB..9E

Elektromotorische Drehantriebe ohne Federrücklauf für 3-Punkt und DC 0...10 V Steuerung, vorverdrahtet mit Anschlusskabeln von 0.9 m Standardlänge.

Attribut

Wert

Drehmoment

10 Nm

Drehwinkel

90 °

Stellzeit

150 s

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-32...55 °C

Abmessungen (B x H x T)

88 x 112 x 143 mm

Montagelage

Senkrecht bis waagrecht

Stellungsrückmeldung

DC 0...10 V (GLB161.9E)

Notstellfunktion

Nein

Produktvarianten