Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

GLB131.9E

Elektromotorischer Drehantrieb ohne Federrücklauf für Kugelhähne, AC 24 V, 3-Punkt, 10 Nm, 150 s

Artikel-Nr. BPZ:GLB131.9E

Artikel-Nr. BPZ:GLB131.9E

Elektromotorischer Drehantrieb

  • für 3-Punkt Steuerung

  • ohne Federrücklauf

  • vorverdrahtet mit 0.9 m langem Anschlusskabel


Attribut

Wert

Drehmoment

10 Nm

Drehwinkel

90 °

Stellzeit

150 s

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-32...55 °C

Abmessungen (B x H x T)

88 x 112 x 143 mm

Montagelage

Senkrecht bis waagrecht

Betriebsspannung

AC 24 V

Leistungsaufnahme

2, 1 VA

Stellsignal

3-Punkt

Stellungsrückmeldung

DC 0...10 V (GLB161.9E)

Nennleistung

2 VA

Notstellfunktion

Nein