Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

GIB136.1E

Luftklappen-Drehantrieb, AC 24 V, 3-Punkt, 35 Nm, 150 s, 2 Hilfsschalter

Artikel-Nr. BPZ:GIB136.1E

Artikel-Nr. BPZ:GIB136.1E

  • Mit selbstzentrierendem Achsadapter für Achsdurchmesser 8...25,6 mm, Vierkant 6...18 mm, min. Achslänge 20 mm

  • Mit Stellungsanzeige und einstellbarem mechanischen Endanschlag

  • Getriebeausrasttaste für Handverstellung

  • Ausführung mit Ganzmetallgehäuse aus Aluminiumdruckguss und Anschlusskabel 0,9 m


Attribut

Wert

Drehmoment

35 Nm

Luftklappenfläche

6 m²

Drehwinkel

90 °

Stellzeit

150 s

Schutzart

IP54

Abmessungen (B x H x T)

100 x 300 x 75 mm

Betriebsspannung

AC 24 V

Leistungsaufnahme

7 VA / 7 W

Stellsignal

3-Punkt

Nennleistung

7 VA

Hilfsschalter

2