Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

GDB..9E

Elektromotorische Drehantriebe 5 Nm ohne Federrücklauf für Kugelhähne VAI61.. und VBI61..

Artikel-Nr. BPZ:GDB..9E

Artikel-Nr. BPZ:GDB..9E

Elektromotorische Drehantriebe ohne Federrücklauf für 3-Punkt und DC 0...10 V Steuerung, vorverdrahtet mit Anschlusskabeln von 0.9 m Standardlänge.

Attribut

Wert

Drehmoment

5 Nm

Drehwinkel

90 °

Stellzeit

150 s

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-32...55 °C

Abmessungen (B x H x T)

88 x 112 x 143 mm

Montagelage

Senkrecht bis waagrecht

Stellungsrückmeldung

DC 0...10 V (GDB161.9E)

Notstellfunktion

Nein

Produktvarianten