Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

GDB161.9E

Elektromotorischer Drehantrieb ohne Federrücklauf für Kugelhähne, AC 24 V, DC 0...10 V, 5 Nm, 150 s

Artikel-Nr. BPZ:GDB161.9E

Artikel-Nr. BPZ:GDB161.9E

Elektromotorischer Drehantrieb

  • für DC 0...10 V Steuerung

  • ohne Federrücklauf

  • vorverdrahtet mit 0.9 m langem Anschlusskabel


Attribut

Wert

Drehmoment

5 Nm

Drehwinkel

90 °

Stellzeit

150 s

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-32...55 °C

Abmessungen (B x H x T)

88 x 112 x 143 mm

Montagelage

Senkrecht bis waagrecht

Betriebsspannung

AC 24 V

Leistungsaufnahme

3, 2 VA

Stellsignal

DC 0...10 V

Stellungsrückmeldung

DC 0...10 V

Nennleistung

3 VA

Notstellfunktion

Nein