Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SUA21/1

Elektromotorischer Stellantrieb, 150 N, 0,8 m, AC 230 V, 2P

Artikel-Nr. S55176-A102

Artikel-Nr. S55176-A102

Elektromotorische Stellantriebe zur Regelung von V..I46.. Zonenventilen die vorwiegend für die Regelung von Warm- und Kühlwasser in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen eingesetzt werden.

  • Heiz- und Kühlzonen

  • Ventilatorkonvektoren

  • Flächenheizungen, via Verteiler (Manifolds)

  • Kühldecken

  • Auf/Zu Regelung von Boilerladungen

  • Absperrarmatur für Wandboiler Anwendungen

Zusatzinformation

Befestigung auf Ventil: Überwurfmutter M30 x 1,5

Attribut

Wert

Stellkraft

150 N

Hub

2,5 mm

Stellzeit

10 s @ 50 Hz

Schutzart

IP40

Umgebungstemperatur Betrieb

1...50 °C

Mediumstemperatur

1...110 °C

Montagelage

Stehend bis 85 ° geneigt, nicht hängend

Betriebsspannung

AC 230 V

Leistungsaufnahme

6 VA @ 50 Hz

Stellsignal

2-Punkt (SPST)

Notstellfunktion

Nein

Kabellänge

0.8 m

Farbe

Grau