Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

STP63

Elektrothermischer Stellantrieb, AC 24 V, NO, DC 0...10 V, 1 m

Artikel-Nr. S55174-A105

Artikel-Nr. S55174-A105

Elektrothermische Stellantriebe mit und ohne Anschlusskabel für

  • Kleinventile V..P47..

  • Ventile anderer Hersteller

Stellantriebe ohne Anschlusskabel kombinierbar mit:

  • Anschlusskabel bis 15 m Länge, auch halogenfrei

  • Anschlusskabel mit LED-Betriebsanzeige

  • Anschlusskabel mit Hilfsschalter- oder DC 0…10 V Modul

Zusatzinformation

Die angegebene Stellzeit bezieht sich auf den maximalen Hub von 4.5 mm.

Attribut

Wert

Stellsignal

DC 0…10 V

Stellzeit

270 s

Hub

4.5 mm

Schutzart

IP54

Montagelage

Beliebig, 360°

Betriebsspannung

AC 24 V

Leistungsaufnahme

2.5 W

Kabellänge

1 m

Farbe

Weiss