Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

STP23B/00

Elektrothermischer Stellantrieb, AC 230 V, NO, 2P, schwarz

Artikel-Nr. S55174-A120

Artikel-Nr. S55174-A120

Elektrothermische Stellantriebe mit und ohne Anschlusskabel für

  • Kleinventile V..P47..

  • Ventile anderer Hersteller

Stellantriebe ohne Anschlusskabel kombinierbar mit:

  • Anschlusskabel bis 15 m Länge, auch halogenfrei

  • Anschlusskabel mit LED-Betriebsanzeige

  • Anschlusskabel mit Hilfsschalter- oder DC 0…10 V Modul

Zusatzinformation

Die angegebene Stellzeit bezieht sich auf den maximalen Hub von 4.5 mm.

Attribut

Wert

Stellsignal

2-Punkt

Stellzeit

210 s

Hub

4.5 mm

Schutzart

IP54

Montagelage

Beliebig, 360°

Betriebsspannung

AC 230 V

Leistungsaufnahme

2.5 W

Farbe

Schwarz