Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

STA23

Elektrothermischer Stellantrieb, AC 230 V, NC, 2P, 1m

Artikel-Nr. S55174-A101

Artikel-Nr. S55174-A101

Elektrothermische Stellantriebe mit und ohne Anschlusskabel für:

  • Heizkörperventile VDN.., VEN.., VUN..

  • MCV MiniCombiVentile VPD.., VPE..

  • Kleinventile VD1..CLC..

  • Zonenventile V..I46..

  • Kombiventile VPP46.., VPI46..

  • Ventile anderer Hersteller

Stellantriebe ohne Anschlusskabel kombinierbar mit:

  • Anschlusskabel bis 15 m Länge, auch halogenfrei

  • Anschlusskabel mit LED-Betriebsanzeige

  • Anschlusskabel mit Hilfsschalter- oder DC 0…10 V Modul

Zusatzinformation

Die angegebene Stellzeit bezieht sich auf den maximalen Hub von 4.5 mm.

Attribut

Wert

Stellsignal

2-Punkt

Stellzeit

210 s

Hub

4.5 mm

Schutzart

IP54

Montagelage

Beliebig, 360°

Betriebsspannung

AC 230 V

Leistungsaufnahme

2.5 W

Kabellänge

1 m

Farbe

Weiss