Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SSY..

Elektromotorische Stellantriebe 250 N für Ventile VVP45..N

Artikel-Nr. BPZ:SSY..

Artikel-Nr. BPZ:SSY..

Für Siemens-Ventile der Typenreihen VVP45..N zur wasserseitigen Regelung von Warm- und Kühlwasser in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.

Zusatzinformation

Befestigung auf Ventil: Überwurfmutter G¾.

SSY81 ist CE, C-tick, UL und cUL approbiert.

Attribut

Wert

Stellkraft

250 N

Hub

5,5 mm

Schutzart

IP40

Umgebungstemperatur Betrieb

1...50 °C

Mediumstemperatur

1…110 °C

Umgebungsfeuchte Betrieb

5...85 % r.F.

Montagelage

Stehend bis 90° geneigt

Farbe

Grau

Produktvarianten