Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SSY31

Elektromotorischer Stellantrieb, 250 N, 5,5 mm, 1,5 m, AC 230 V, 3P

Artikel-Nr. BPZ:SSY31

Artikel-Nr. BPZ:SSY31

Für Siemens-Ventile der Typenreihen VVP45..N zur wasserseitigen Regelung von Warm- und Kühlwasser in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.

Zusatzinformation

Befestigung auf Ventil: Überwurfmutter G¾.

SSY81 ist CE, C-tick, UL und cUL approbiert.

Attribut

Wert

Stellkraft

250 N

Hub

5,5 mm

Stellzeit

150 s

Schutzart

IP40

Umgebungstemperatur Betrieb

1...50 °C

Mediumstemperatur

1…110 °C

Umgebungsfeuchte Betrieb

5...85 % r.F.

Montagelage

Stehend bis 90° geneigt

Betriebsspannung

AC 230 V

Leistungsaufnahme

6 VA

Stellsignal

3-Punkt

Kabellänge

1.5 m

Farbe

Grau