Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SSD31

Elektromotorischer Stellantrieb, 250 N, 5,5 mm, 1,5 m, AC 230 V, 3P

Artikel-Nr. BPZ:SSD31

Artikel-Nr. BPZ:SSD31

Elektromotorische Stellantriebe zur stetigen oder 3-Punkt-Regelung von VPI45.. Kombiventile für die wasserseitige Regelung von Warm- und Kühlwasser in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.Mit Stellungsanzeige, Handverstellung und steckbaren Anschlusskabel in verschiedenen Längen.

Für die stetige Regelung stehen die Typen DC 0/2...10 V und DC 0...10 V (SSD61EP) für gleichprozentige Ventilkennlinie zur Verfügung.

Zusatzinformation

Befestigung auf Ventil: Überwurfmutter M30 x 1,5.

SSD81.., SSD61.. sind CE, C-tick, UL und cUL approbiert.

Die Typen SSD61.5 und SSD81.5 haben die Gehäuseform und die Dimensionen der SSC..-Antriebe.

Attribut

Wert

Stellkraft

250 N

Hub

5,5 mm

Stellzeit

150 s

Schutzart

IP40

Umgebungstemperatur Betrieb

1...50 °C

Mediumstemperatur

1...110 °C

Montagelage

Stehend bis 90° geneigt

Betriebsspannung

AC 230 V

Leistungsaufnahme

6 VA

Stellsignal

3-Punkt

Kabellänge

1.5 m

Farbe

Grau