Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SSC..

Elektromotorische Stellantriebe 300 N für Ventile mit 5,5 mm Hub

Artikel-Nr. BPZ:SSC..

Artikel-Nr. BPZ:SSC..

Handverstellung mit automatischer Rückstellung auf Regelbtrieb. Überlastsicher durch kraftabhängige Endabschaltung. Ausführung mit Kunststoffgehäuse und Ueberwurfmutter zur Montage auf Gewindearmaturen mit 5,5 mm Hub.

Attribut

Wert

Stellkraft

300 N

Hub

5,5 mm

Schutzart

IP40

Umgebungstemperatur Betrieb

5...50 °C

Mediumstemperatur

1...110 °C

Montagelage

Stehend bis liegend

Notstellfunktion

nur SSC61.5

Produktvarianten