Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SSC61

Elektromotorischer Stellantrieb, 300 N, 5,5 mm, AC/DC 24 V, DC 0...10 V, UL

Artikel-Nr. BPZ:SSC61

Artikel-Nr. BPZ:SSC61

Handverstellung mit automatischer Rückstellung auf Regelbtrieb. Überlastsicher durch kraftabhängige Endabschaltung. Ausführung mit Kunststoffgehäuse und Ueberwurfmutter zur Montage auf Gewindearmaturen mit 5,5 mm Hub.

Attribut

Wert

Stellkraft

300 N

Hub

5,5 mm

Stellzeit

30 s

Schutzart

IP40

Umgebungstemperatur Betrieb

5...50 °C

Mediumstemperatur

1...110 °C

Montagelage

Stehend bis liegend

Betriebsspannung

AC 24, DC 24 V

Leistungsaufnahme

2 VA

Stellsignal

DC 0...10 V

Notstellfunktion

Nein

Produkt-Konformitäten

UL, cUL, C-TIC, CE