Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SSC31

Elektromotorischer Stellantrieb, 300 N, 5,5 mm, AC 230 V, 3P

Artikel-Nr. BPZ:SSC31

Artikel-Nr. BPZ:SSC31

Handverstellung mit automatischer Rückstellung auf Regelbtrieb. Überlastsicher durch kraftabhängige Endabschaltung. Ausführung mit Kunststoffgehäuse und Ueberwurfmutter zur Montage auf Gewindearmaturen mit 5,5 mm Hub.

Attribut

Wert

Stellkraft

300 N

Hub

5,5 mm

Stellzeit

150 s

Schutzart

IP40

Umgebungstemperatur Betrieb

5...50 °C

Mediumstemperatur

1...110 °C

Montagelage

Stehend bis liegend

Betriebsspannung

AC 230 V

Leistungsaufnahme

6 VA

Stellsignal

3-Punkt

Notstellfunktion

Nein