Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SSB61

Elektromotorischer Stellantrieb, 200 N, 5,5 mm, 1,5 m, AC/DC 24 V, DC 0...10 V

Artikel-Nr. BPZ:SSB61

Artikel-Nr. BPZ:SSB61

für Kleinventile V..P45..

Elektromotorische Antriebe zur stetigen oder 3-Punkt-Regelung von Kleinventilen für Luftnachbehandlungsgeräte und Kühldecken. Mit Stellungsanzeige, Handverstellung und steckbarem Anschlusskabel 1,5 m. Automatische Hubanpassung und kraftabhängige Endabschaltung.

Zusatzinformation

Befestigung auf Ventil: Überwurfmutter G¾"

SSB61.., SSB81.. sind CE, C-tick, UL und cUL approbiert.

Attribut

Wert

Stellkraft

200 N

Hub

5,5 mm

Stellzeit

75 s

Schutzart

IP40

Umgebungstemperatur Betrieb

1...50 °C

Mediumstemperatur

1...110 °C

Umgebungsfeuchte Betrieb

5...85 % r.F.

Abmessungen (B x H x T)

83 x 81.4 x 48 mm

Montagelage

Stehend bis 90° geneigt

Betriebsspannung

AC 24, DC 24 V

Leistungsaufnahme

2,5 VA

Stellsignal

DC 0...10 V

Hilfsschalter

0

Kabellänge

1.5 m

Farbe

Grau