Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SSA81.1

Elektromotorischer Stellantrieb, 100 N, 2,5/5 mm, 1,5 m, AC 24 V, 3P, Hilfsschalter

Artikel-Nr. BPZ:SSA81.1

Artikel-Nr. BPZ:SSA81.1

für Heizkörperventile, Kleinventile und Kombiventile

Elektromotorische Stellantriebe zur stetigen oder 3-Punkt Regelung von Heizungsanlagen, Kühldecken und Luftnachbehandlungsgeräten. Mit automatischer Hubanpassung, kraftabhängiger Endabschaltung, Stellungsanzeige, Handbetätigung und steckbaren Anschlusskabeln. Passend auf Siemens Heizkörperventile VDN../VEN../VUN../VPD../VPE.., Siemens Kleinventile VD1..CLC und auf Heizkörperventile mit Anschluss M30 x 1,5 (Heimeier, Cazzaniga, Oventrop M30x1,5, Honeywell-Braukmann, MNG, Junkers, Beulco neu). Weitere Ventile anderer Hersteller auf Anfrage.

Passend auf Siemens Kombiventile VPP46../VPI46.. mit 2,5, respektive 5 mm Hub.

Zusatzinformation

Befestigung auf Ventil: Ueberwurfmutter M30 x 1,5

SSA61..: minimaler Hub von 1.5 mm nötig für Selbstkalibrierung

Attribut

Wert

Stellkraft

100 N

Hub

2,5, 5 mm

Stellzeit

150 s

Schutzart

IP40

Umgebungstemperatur Betrieb

1...50 °C

Mediumstemperatur

1...110 °C

Umgebungsfeuchte Betrieb

5...85 % r.F.

Montagelage

Stehend bis 90° geneigt

Betriebsspannung

AC 24 V

Leistungsaufnahme

0,8 VA

Stellsignal

3-Punkt

Hilfsschalter

1

Kabellänge

1.5 m

Farbe

Weiss/Grau