Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SSA31.04

Elektromotorischer Stellantrieb, 160 N, 2,5 mm, 1,5 m, AC 230 V, 3P, Auf/Zu

Artikel-Nr. BPZ:SSA31.04

Artikel-Nr. BPZ:SSA31.04

Für Zonenventile V..I46..

Elektromotorischer Stellantrieb zur Regelung von V..I46.. Zonenventilen mit Innengewindeanschluss. Für die 3-Punkt- oder SPDT-Regelung (Auf/Zu mit Umschalter) von Heizungsanlagen, Boilerladungen wie auch Luftnachbehandlungsgeräten und Zonen. Mit automatischer Hubanpassung, kraftabhängiger Endabschaltung, Stellungsanzeige, Handversteller und 1,5 m Anschlusskabel versehen. Für Heizkörperventile (weichdichtend) nicht geeignet.

Zusatzinformation

Befestigung auf Ventil: Ueberwurfmutter M30 x 1,5

Attribut

Wert

Stellkraft

160 N

Hub

2,5 mm

Stellzeit

43 s

Schutzart

IP40

Umgebungstemperatur Betrieb

1...50 °C

Mediumstemperatur

1...110 °C

Umgebungsfeuchte Betrieb

5...85 % r.h.

Montagelage

Stehend bis 90° geneigt

Betriebsspannung

AC 230 V

Leistungsaufnahme

6 VA

Stellsignal

3-Punkt, SPDT

Kabellänge

1.5 m

Farbe

Weiss/Grau