Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SQV91P30

Elektromotorischer Stellantrieb, 1100 N, 20/40 mm, AC/DC 24 V, 3P / DC 0…10 V / DC 4…20 mA, Notstellfunktion, eingefahren, 120 s

Artikel-Nr. S55150-A130

Artikel-Nr. S55150-A130

Elektromotorische Stellantriebe zum Betätigen von Siemens-Kombiventilen der Typenreihen VPF43.. und VPF53.. mit 20/40 mm Hub, als Regelarmaturen für Lüftungs-, Klima-, Fernwärme- und Kälteanlagen. Mit Handversteller, Stellungs- und Statusanzeige (LED) und mit voreinstellbarer Stellzeit (20 mm: 40, 60, 90 oder 120 s, 40 mm: 80, 120, 180 oder 240 s). Wahlweise mit Hilfsschalter, Potentiometer oder Adapter für AC 230 V Betriebsspannung.

Zusatzinformation

Die SQV..P.. Stellantriebe sind UL approbiert.

Attribut

Wert

Stellkraft

1100 N

Hub

20, 40 mm

Stellzeit

20 mm: 40, 40 mm: 80 s

Schutzart

IP66

Umgebungstemperatur Betrieb

0...55 °C

Mediumstemperatur

1…120 °C

Montagelage

Stehend bis liegend

Betriebsspannung

AC 24, DC 24 V

Leistungsaufnahme

20 VA

Stellsignal

3-Punkt, DC 0…10, DC 4…20 V

Stellungsrückmeldung

DC 0…10 V

Notstellfunktion

Ja (30 s), Stössel eingefahren