Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SQS65.5

Elektromotorischer Stellantrieb, 400 N, 5,5 mm, AC 24 V, DC 0...10 V, Notstellfunktion

Artikel-Nr. BPZ:SQS65.5

Artikel-Nr. BPZ:SQS65.5

Ohne Handverstellung, mit Notstellungsanzeige und Stellungsanzeige.

Attribut

Wert

Stellkraft

400 N

Hub

5,5 mm

Stellzeit

35 s

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-5...50 °C

Mediumstemperatur

1…130 °C

Montagelage

Stehend bis liegend

Betriebsspannung

AC 24 V

Leistungsaufnahme

7 VA

Stellsignal

DC 0...10, 0...1000 V

Stellungsrückmeldung

DC 0...10 V

Notstellfunktion

Ja (8 s)