Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SQS35.00

Elektromotorischer Stellantrieb, 400 N, 5,5 mm, AC 230 V, 3P

Artikel-Nr. BPZ:SQS35.00

Artikel-Nr. BPZ:SQS35.00

Mit Handverstellung und Stellungsanzeige, ohne Notstellfunktion, Einbauplatz für 1 Hilfsschalter.

Attribut

Wert

Stellkraft

400 N

Hub

5,5 mm

Stellzeit

150 s

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-5...50 °C

Mediumstemperatur

1…130 °C

Montagelage

Stehend bis liegend

Betriebsspannung

AC 230 V

Leistungsaufnahme

2,5 VA

Stellsignal

3-Punkt

Stellungsrückmeldung

DC 0...10 V (SQS65..)

Notstellfunktion

Nein