Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SQD85.03UG

 

Artikel-Nr. BPZ:SQD85.03UG

Artikel-Nr. BPZ:SQD85.03UG

Für Siemens-Kombiventile mit 6,5 mm Hub der Typenreihe VPI45.. DN40/50 zur wasserseitigen Regelung von Warm- und Kühlwasser in Heizungs- Lüftungs- und Klimaanlagen. Handverstellung mit automatischer Rückstellung auf Regelbetrieb. Überlastsicher durch kraftabhängige Endabschaltung.

Zusatzinformation

Befestigung auf Ventil: Überwurfmutter M30 x 1,5.

Attribut

Wert

Stellkraft

400 N

Hub

6,5 mm

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-5...50 °C

Mediumstemperatur

1...120 °C

Umgebungsfeuchte Betrieb

5...95 % r.h.

Montagelage

Stehend bis liegend

Stellsignal

3-Punkt, DC 0...10, 0...1000 V

Stellungsrückmeldung

DC 0...10 V (SQD65)