Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SQD85.03

Elektromotorischer Stellantrieb, > 400 N, 6,5 mm, AC 24 V, 3P

Artikel-Nr. BPZ:SQD85.03

Artikel-Nr. BPZ:SQD85.03

mit Handverstellung und Stellungsanzeige, ohne Notstellfunktion, Einbauplatz für 1 Hilfsschalter.

Zusatzinformation

Befestigung auf Ventil: Überwurfmutter M30 x 1,5.

Attribut

Wert

Stellkraft

400 N

Hub

6,5 mm

Stellzeit

43 s

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-5...50 °C

Mediumstemperatur

1...120 °C

Umgebungsfeuchte Betrieb

5...95 % r.h.

Montagelage

Stehend bis liegend

Betriebsspannung

AC 24 V

Leistungsaufnahme

2 VA

Stellsignal

3-Punkt

Stellungsrückmeldung

DC 0...10 V (SQD65)

Notstellfunktion

Nein