Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SQD65

Elektromotorischer Stellantrieb, > 400 N, 6,5 mm, AC 24 V, DC 0...10 V

Artikel-Nr. BPZ:SQD65

Artikel-Nr. BPZ:SQD65

mit Handverstellung und Stellungsanzeige, ohne Notstellfunktion.

Zusatzinformation

Befestigung auf Ventil: Überwurfmutter M30 x 1,5.

Attribut

Wert

Stellkraft

400 N

Hub

6,5 mm

Stellzeit

43 s

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-5...50 °C

Mediumstemperatur

1...120 °C

Umgebungsfeuchte Betrieb

5...95 % r.h.

Montagelage

Stehend bis liegend

Betriebsspannung

AC 24 V

Leistungsaufnahme

4,5 VA

Stellsignal

DC 0...10, 0...1000 V

Stellungsrückmeldung

DC 0...10 V

Notstellfunktion

Nein