Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SQD35.00

Elektromotorischer Stellantrieb, > 400 N, 6,5 mm, AC 230 V, 3P

Artikel-Nr. BPZ:SQD35.00

Artikel-Nr. BPZ:SQD35.00

mit Handverstellung und Stellungsanzeige, ohne Notstellfunktion, Einbauplatz für 1 Hilfsschalter.

Zusatzinformation

Befestigung auf Ventil: Überwurfmutter M30 x 1,5.

Attribut

Wert

Stellkraft

400 N

Hub

6,5 mm

Stellzeit

170 s

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-5...50 °C

Mediumstemperatur

1...120 °C

Umgebungsfeuchte Betrieb

5...95 % r.h.

Montagelage

Stehend bis liegend

Betriebsspannung

AC 230 V

Leistungsaufnahme

2,5 VA

Stellsignal

3-Punkt

Stellungsrückmeldung

DC 0...10 V (SQD65)

Notstellfunktion

Nein