Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SKD82.51

Elektrohydraulischer Stellantrieb, 1000 N, 20 mm, AC 24 V, 3P, Notstellfunktion

Artikel-Nr. BPZ:SKD82.51

Artikel-Nr. BPZ:SKD82.51

Mit Notstellfunktion. Überlastsicher durch wegabhängige, fest eingestellte Endabschaltung. Ausführung in Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit Hubkonsole für Ventile mit 20 mm Hub. Einbauplatz für einen Hilfsschalter oder ein Potentiometer. Mit Handverstellung.

Zusatzinformation

SKD..U sind UL approbiert. MK..5.. sind Stellgeräte mit Sicherheitsfunktion nach DIN EN 14597.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Stellsignal

3-Punkt

Leistungsaufnahme

14 VA

Stellkraft

1000 N

Stellzeit

120 s

Hub

20 mm

Notstellfunktion

Ja (8 s)

Schutzart

IP54

Mediumstemperatur

-25…150 °C

Umgebungstemperatur Betrieb

-15...50 °C

Montagelage

Stehend bis liegend