Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SKD82.50U

Elektrohydraulischer Stellantrieb, 1000 N, 20 mm, AC 24 V, 3P, UL

Artikel-Nr. BPZ:SKD82.50U

Artikel-Nr. BPZ:SKD82.50U

Überlastsicher durch wegabhängige, fest eingestellte Endabschaltung. Ausführung in Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit Hubkonsole für Ventile mit 20 mm Hub. Einbauplatz für einen Hilfsschalter oder ein Potentiometer. Mit Handverstellung. UL approbiert.

Zusatzinformation

SKD82.50U ist UL approbiert.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Stellsignal

3-Punkt

Leistungsaufnahme

9 VA

Stellkraft

1000 N

Stellzeit

120 s

Hub

20 mm

Notstellfunktion

Nein

Schutzart

IP54

Mediumstemperatur

-25…150 °C

Umgebungstemperatur Betrieb

-15...50 °C

Montagelage

Stehend bis liegend