Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SKD82.50

Elektrohydraulischer Stellantrieb, 1000 N, 20 mm, AC 24 V, 3P

Artikel-Nr. BPZ:SKD82.50

Artikel-Nr. BPZ:SKD82.50

Überlastsicher durch wegabhängige, fest eingestellte Endabschaltung. Ausführung in Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit Hubkonsole für Ventile mit 20 mm Hub. Einbauplatz für einen Hilfsschalter oder ein Potentiometer. Mit Handverstellung.

Zusatzinformation

SKD..U sind UL approbiert. MK..5.. sind Stellgeräte mit Sicherheitsfunktion nach DIN EN 14597.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Stellsignal

3-Punkt

Leistungsaufnahme

9 VA

Stellkraft

1000 N

Stellzeit

120 s

Hub

20 mm

Notstellfunktion

Nein

Schutzart

IP54

Mediumstemperatur

-25…150 °C

Umgebungstemperatur Betrieb

-15...50 °C

Montagelage

Stehend bis liegend