Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SKD60U

Elektrohydraulischer Stellantrieb, 1000 N, 20 mm, AC 24 V, DC 0...10/V 4...20 mA, UL

Artikel-Nr. BPZ:SKD60U

Artikel-Nr. BPZ:SKD60U

Überlastsicher durch wegabhängige, elektronische Endabschaltung. Ausführung in Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit Hubkonsole für Ventile mit 20 mm Hub. Einbauplatz für einen Hilfsschalter. Mit Handverstellung.

Zusatzinformation

SKD..U, SKD..UA sind UL approbiert. MK..5.. sind Stellgeräte mit Sicherheitsfunktion nach DIN EN 14597.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Stellsignal

DC 0...10, DC 4...20, 0...1000 V

Leistungsaufnahme

10 VA

Stellkraft

1000 N

Stellzeit

Öffnen: 30, Schliessen: 15 s

Hub

20 mm

Notstellfunktion

Nein

Stellungsrückmeldung

DC 0...10, DC 4...20 V

Schutzart

IP54

Mediumstemperatur

-25…150 °C

Umgebungstemperatur Betrieb

-15...50 °C

Montagelage

Stehend bis liegend