Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SKD32.21

Elektrohydraulischer Stellantrieb, 1000 N, 20 mm, AC 230 V, 3P, Notstellfunktion

Artikel-Nr. BPZ:SKD32.21

Artikel-Nr. BPZ:SKD32.21

Schnelle Laufzeit für Brauchwasserregelungen. Mit Notstellfunktion. Überlastsicher durch wegabhängige, fest eingestellte Endabschaltung. Ausführung in Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit Hubkonsole für Ventile mit 20 mm Hub. Mit Handverstellung.

Zusatzinformation

SKD..U sind UL approbiert. MK..5.. sind Stellgeräte mit Sicherheitsfunktion nach DIN EN 14597.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Stellsignal

3-Punkt

Leistungsaufnahme

16 VA

Stellkraft

1000 N

Stellzeit

Öffnen: 30, Schliessen: 10 s

Hub

20 mm

Notstellfunktion

Ja (8 s)

Schutzart

IP54

Mediumstemperatur

-25…150 °C

Umgebungstemperatur Betrieb

-15...50 °C

Montagelage

Stehend bis liegend