Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SKC82.61U

Elektrohydraulischer Stellantrieb, 2800 N, 40 mm, AC 24 V, 3P, Notstellfunktion, UL

Artikel-Nr. BPZ:SKC82.61U

Artikel-Nr. BPZ:SKC82.61U

Mit Notstellfunktion. Überlastsicher durch wegabhängige, fest eingestellte Endabschaltung. Ausführung in Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit Hubkonsole für Ventile mit 40 mm Hub. Einbauplatz für einen Hilfsschalter oder ein Potentiometer. Mit Handverstellung. UL approbiert.

Zusatzinformation

SKC..U sind UL approbiert.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Stellsignal

3-Punkt

Leistungsaufnahme

19 VA

Stellzeit

120 s

Stellkraft

2800 N

Hub

40 mm

Notstellfunktion

Ja (18 s)

Schutzart

IP54

Mediumstemperatur

-25…220 °C (350 °C)

Umgebungstemperatur Betrieb

-15...55 °C

Montagelage

Stehend bis liegend