Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SKC60/SKC62..

Elektrohydraulische Stellantriebe 2800 N für Ventile mit 40 mm Hub

Artikel-Nr. BPZ:SKC60/SKC62..

Artikel-Nr. BPZ:SKC60/SKC62..

Überlastsicher durch wegabhängige, elektronische Endabschaltung. Ausführung in Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit Hubkonsole für Ventile mit 40 mm Hub. Einbauplatz für einen Hilfsschalter. Mit Handverstellung.

Zusatzinformation

SKC..U, SKC..UA sind UL approbiert. MK..6.. sind Stellgeräte mit Sicherheitsfunktion nach DIN EN 14597.

Attribut

Wert

Stellsignal

DC 0...10, 4...20, 0...1000 V

Stellkraft

2800 N

Hub

40 mm

Notstellfunktion

SKC62..

Stellungsrückmeldung

DC 0...10, DC 4...20 V

Schutzart

IP54

Mediumstemperatur

-25…220 °C (350 °C)

Umgebungstemperatur Betrieb

-15...55 °C

Montagelage

Stehend bis liegend

Produktvarianten