Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SKC32.60

Elektrohydraulischer Stellantrieb, 2800 N, 40 mm, AC 230 V, 3P

Artikel-Nr. BPZ:SKC32.60

Artikel-Nr. BPZ:SKC32.60

Überlastsicher durch wegabhängige, fest eingestellte Endabschaltung. Ausführung in Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit Hubkonsole für Ventile mit 40 mm Hub. Einbauplatz für einen Hilfsschalter oder ein Potentiometer. Mit Handverstellung.

Zusatzinformation

SKC..U sind UL approbiert. MK..6.. sind Stellgeräte mit Sicherheitsfunktion nach DIN EN 14597.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Stellsignal

3-Punkt

Leistungsaufnahme

18 VA

Stellzeit

120 s

Stellkraft

2800 N

Hub

40 mm

Notstellfunktion

Nein

Schutzart

IP54

Mediumstemperatur

-25…220 °C (350 °C)

Umgebungstemperatur Betrieb

-15...55 °C

Montagelage

Stehend bis liegend