Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SKB82.50

Elektrohydraulischer Stellantrieb, 2800 N, 20 mm, AC 24 V, 3P

Artikel-Nr. BPZ:SKB82.50

Artikel-Nr. BPZ:SKB82.50

Überlastsicher durch wegabhängige, fest eingestellte Endabschaltung. Ausführung in Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit Hubkonsole für Ventile mit 20 mm Hub. Einbauplatz für einen Hilfsschalter oder ein Potentiometer. Mit Handverstellung.

Zusatzinformation

SKB82..U sind UL approbiert. MK..5.., MK..5..G und MK..6.. sind Stellgeräte mit Sicherheitsfunktion nach DIN EN 14597.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Stellsignal

3-Punkt

Leistungsaufnahme

8 VA

Stellkraft

2800 N

Stellzeit

120 s

Hub

20 mm

Notstellfunktion

Nein

Schutzart

IP54

Mediumstemperatur

-25…220 °C (350 °C)

Umgebungstemperatur Betrieb

-15...55 °C

Montagelage

Stehend bis liegend