Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SKB62U

Elektrohydraulischer Stellantrieb, 2800 N, 20 mm, AC 24 V, DC 0...10 V/4...20 mA, Notstellfunktion, UL

Artikel-Nr. BPZ:SKB62U

Artikel-Nr. BPZ:SKB62U

Mit Notstellfunktion. Überlastsicher durch wegabhängige, elektronische Endabschaltung. Ausführung in Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit Hubkonsole für Ventile mit 20 mm Hub. Einbauplatz für einen Hilfsschalter. Mit Handverstellung. UL approbiert.

Zusatzinformation

SKB62U ist UL approbiert.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Stellsignal

DC 0...10, 4...20, 0...1000 V

Leistungsaufnahme

14 VA

Stellkraft

2800 N

Stellzeit

Öffnen: 120, Schliessen: 10 s

Hub

20 mm

Notstellfunktion

Ja (10 s)

Stellungsrückmeldung

DC 0...10, DC 4...20 V

Schutzart

IP54

Mediumstemperatur

-25…220 °C (350 °C)

Umgebungstemperatur Betrieb

-15...55 °C

Montagelage

Stehend bis liegend