Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SKB60/62..

Elektrohydraulische Stellantriebe 2800 N für Ventile mit 20 mm Hub

Artikel-Nr. BPZ:SKB60/62..

Artikel-Nr. BPZ:SKB60/62..

Überlastsicher durch wegabhängige, elektronische Endabschaltung. Ausführung in Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit Hubkonsole für Ventile mit 20 mm Hub. Einbauplatz für einen Hilfsschalter oder ein Potentiometer. Mit Handverstellung.

Zusatzinformation

SKB..U, SKB..UA sind UL approbiert. MK..5.., MK..5..G und MK..6.. sind Stellgeräte mit Sicherheitsfunktion nach DIN EN 14597.

Attribut

Wert

Stellsignal

DC 0...10, 4...20, 0...1000 V

Stellkraft

2800 N

Hub

20 mm

Notstellfunktion

SKB62..

Stellungsrückmeldung

DC 0...10, DC 4...20 V

Schutzart

IP54

Mediumstemperatur

-25…220 °C (350 °C)

Umgebungstemperatur Betrieb

-15...55 °C

Montagelage

Stehend bis liegend

Produktvarianten