Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SKB32../SKB82..

Elektrohydraulische Stellantriebe 2800 N für Ventile mit 20 mm Hub

Artikel-Nr. BPZ:SKB32../SKB82..

Artikel-Nr. BPZ:SKB32../SKB82..

Überlastsicher durch wegabhängige, fest eingestellte Endabschaltung. Ausführung in Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit Hubkonsole für Ventile mit 20 mm Hub. Einbauplatz für einen Hilfsschalter oder ein Potentiometer. Mit Handverstellung.

Zusatzinformation

SKB82..U sind UL approbiert. MK..5.., MK..5..G und MK..6.. sind Stellgeräte mit Sicherheitsfunktion nach DIN EN 14597.

Attribut

Wert

Stellsignal

3-Punkt

Stellkraft

2800 N

Hub

20 mm

Notstellfunktion

SKB32.51, SKB82.51

Schutzart

IP54

Mediumstemperatur

-25…220 °C (350 °C)

Umgebungstemperatur Betrieb

-15...55 °C

Montagelage

Stehend bis liegend

Produktvarianten