Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SKB32.50

Elektrohydraulischer Stellantrieb, 2800 N, 20 mm, AC 230 V, 3P

Artikel-Nr. BPZ:SKB32.50

Artikel-Nr. BPZ:SKB32.50

Überlastsicher durch wegabhängige, fest eingestellte Endabschaltung. Ausführung in Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit Hubkonsole für Ventile mit 20 mm Hub. Einbauplatz für einen Hilfsschalter oder ein Potentiometer. Mit Handverstellung.

Zusatzinformation

SKB82..U sind UL approbiert. MK..5.., MK..5..G und MK..6.. sind Stellgeräte mit Sicherheitsfunktion nach DIN EN 14597.

Summary

Elektrohydraulischer Stellantrieb mit 2800 N Stellkraft und 20 mm Hub

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Stellsignal

3-Punkt

Nennleistung

10 VA

Leistungsaufnahme

10 VA

Stellkraft

2800 N

Stellzeit

120 s

Hub

20 mm

Notstellfunktion

Nein

Schutzart

IP54

Mediumstemperatur

-25…220 °C (350 °C)

Umgebungstemperatur Betrieb

-15...55 °C

Montagelage

Stehend bis liegend