Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SFP21/18

Elektromotorischer Stellantrieb, 135 N, 2,5 mm, AC 230 V, 2P

Artikel-Nr. BPZ:SFP21/18

Artikel-Nr. BPZ:SFP21/18

Zusammen mit VVP47.., VXP47.. und VMP47.. bieten sie eine Auf/Zu-Lösung für hohe Qualitätsansprüche. Versionen für AC 24 V und AC 230 V erhältlich. Für 2-Punkt-Regelung von Luftbehandlungsgeräten sowie Heiz- und Kühlzonen. Die geräuscharmen Antriebe sind mit einem Handhebel, Notstellfunktion und 1,8 m Anschlusskabel versehen. Ein Hilfsschalter ist als Zubehör erhältlich. Die Kombination mit einem Dreiwegventil ermöglicht Anwendungen zum dichten Schliessen in beiden Ventilendstellungen.

Zusatzinformation

Befestigung auf Ventil: Ueberwurfmutter M30 x 1,5

Attribut

Wert

Stellkraft

135 N

Hub

2,5 mm

Stellzeit

10 s

Schutzart

IP30

Umgebungstemperatur Betrieb

1...50 °C

Mediumstemperatur

1...110 °C

Montagelage

Stehend bis 85° geneigt

Betriebsspannung

AC 230 V

Leistungsaufnahme

9.8 VA

Stellsignal

2-Punkt

Hilfsschalter

Optional

Kabellänge

1.8 m

Farbe

Grau