Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SFP21../SFP71..

Elektromotorische Stellantriebe 135 N für Kleinventile V..P47..

Artikel-Nr. BPZ:SFP21../SFP71..

Artikel-Nr. BPZ:SFP21../SFP71..

Für Kleinventile VVP47.., VXP47.. und VMP47..

Zusammen mit VVP47.., VXP47.. und VMP47.. bieten sie eine Auf/Zu-Lösung für hohe Qualitätsansprüche. Versionen für AC 24 V und AC 230 V erhältlich. Für 2-Punkt-Regelung von Luftbehandlungsgeräten sowie Heiz- und Kühlzonen. Die geräuscharmen Antriebe sind mit einem Handhebel, Notstellfunktion (NC Ventil geschlossen) und 1,8 m Anschlusskabel versehen. Ein Hilfsschalter ist als Zubehör erhältlich. Die Kombination mit einem Dreiwegventil ermöglicht Anwendungen zum dichten Schliessen in beiden Ventilendstellungen.

Zusatzinformation

Befestigung auf Ventil: Ueberwurfmutter M30 x 1,5

Attribut

Wert

Stellkraft

135 N

Hub

2,5 mm

Stellzeit

10 s

Schutzart

IP30

Umgebungstemperatur Betrieb

1...50 °C

Mediumstemperatur

1...110 °C

Montagelage

Stehend bis 85° geneigt

Leistungsaufnahme

9,8 VA

Stellsignal

2-Punkt

Farbe

Grau

Produktvarianten