Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SFA21.. / SFA71..

Elektromotorische Stellantriebe 200 N für Zonenventile V..I46..

Artikel-Nr. BPZ:SFA21../SFA71..

Artikel-Nr. BPZ:SFA21../SFA71..

für Zonenventile V..I46.., AC 24 V und AC 230 V Versionen.

Elektromotorische Stellantriebe zur Auf/Zu-Regelung von Zonenventilen. Für 2-Punkt-Regelungen von Luftnachbehandlungsgeräten sowie Heiz- und Kühlzonen. Die Stellantriebe sind mit einem Handhebel, Notstellfunktion (NO Ventil geschlossen) und 1,8 m Anschlusskabel versehen. Ein Hilfsschalter ist als Zubehör erhältlich.

Zusatzinformation

Befestigung auf Ventil: Überwurfmutter M30 x 1,5

Attribut

Wert

Stellkraft

200 N

Hub

2,5 mm

Stellzeit

10 s

Schutzart

IP30

Umgebungstemperatur Betrieb

1...50 °C

Mediumstemperatur

1...110 °C

Montagelage

Stehend bis 85° geneigt

Stellsignal

2-Punkt

Hilfsschalter

1

Produktvarianten