Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SAX81.03U

Elektromotorischer Stellantrieb, 800 N, 20 mm, AC/DC 24 V, 3P, 30 s, UL

Artikel-Nr. SAX81.03U

Artikel-Nr. SAX81.03U

Schnelle Stellzeit. Handverstellung, Position kann fixiert werden. Einbauplatz für Hilfsschalter und/oder Potentiometer. UL approbiert.

Zusatzinformation

SA..81.., SA..61.. sind UL approbiert.

Attribut

Wert

Stellkraft

800 N

Hub

20 mm

Stellzeit

30 s

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-5…55 °C

Mediumstemperatur

-25…130 °C

Montagelage

Stehend bis liegend

Betriebsspannung

AC 24, DC 24 V

Leistungsaufnahme

5 VA

Stellsignal

3-Punkt

Stellungsrückmeldung

DC 0...10 V (SA..6..)

Notstellfunktion

nein