Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SAX81.00U

Elektromotorischer Stellantrieb, 800 N, 20 mm, AC/DC 24 V, 3P, UL

Artikel-Nr. S55150-A102-A100

Artikel-Nr. S55150-A102-A100

Handverstellung, Position kann fixiert werden. Einbauplatz für Hilfsschalter und/oder Potentiometer. UL approbiert.

Zusatzinformation

SA..81.., SA..61.. sind UL approbiert.

Attribut

Wert

Stellkraft

800 N

Hub

20 mm

Stellzeit

120 s

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-5…55 °C

Mediumstemperatur

-25…130 °C

Montagelage

Stehend bis liegend

Betriebsspannung

AC 24, DC 24 V

Leistungsaufnahme

3.5 VA

Stellsignal

3-Punkt

Stellungsrückmeldung

DC 0...10 V (SA..6..)

Notstellfunktion

nein