Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SAX81P03

Elektromotorischer Stellantrieb, 500 N, 20 mm, AC/DC 24 V, 3P, 30 s

Artikel-Nr. S55150-A116

Artikel-Nr. S55150-A116

Schnelle Stellzeit. Handverstellung, Position kann fixiert werden. Einbauplatz für Hilfsschalter und/oder Potentiometer.

Zusatzinformation

SA..81P.., SA..61P.. sind UL approbiert.

Attribut

Wert

Stellkraft

500 N

Hub

20 mm

Stellzeit

30 s

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-5...55 °C

Mediumstemperatur

1...120 °C

Montagelage

Stehend bis liegend

Betriebsspannung

AC 24, DC 24 V

Leistungsaufnahme

5 VA

Stellsignal

3-Punkt

Stellungsrückmeldung

DC 0...10 V

Notstellfunktion

Nein